LM43600PWPEVM

LM43600PWPEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LM43600PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM43600PWP synchronous step-down converter. The EVM operates from an 3.5V to 36V input and provides a 3.3V output at 0.5A.

Funciones
  • High efficiency at light load
  • Synchronous rectification
  • Internal compensation
  • Frequency synchronization
Convertidores de CC/CC
LM43600 — Convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 36 V y 500 mA LM43600-Q1 — Convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 36 V y 0.5 A apto para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM43600PWPEVM — LM43600PWP Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM43600PWPEVM — LM43600PWP Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM43600 EVM User's Guide 16/04/2014
Certificado LM43600PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos