LM4675SDBD

Información general

The LM4675 is a class D filterless BOOMER audio amplifier with ultra low EMI. TI's new spread spectrum technology has been integrated with the latest BOOMER performance characteristics in a 0.5mm pitch, micro SMD package. The LM4675 is designed for high output, low EMI and space saving applications such as mobile phones and other portable communication devices. This all new BOOMER delivers typically 1.3 Watts of power output in 8 ohm load with less than 1% distortion (THD+N) from a 5V DC power supply.

The LM4675TLBD and LM4675SDBD are evaluation boards designed for rapid user evaluation and saving customers valuable development expense with faster time to market. The evaluation boards include a measurement filter and are ready-to-use in a stand-alone approach that simply requires power and GND, input signal and an output load.

Funciones
  • Tiny 3.0 x 3.0 mm 0.8 mm pitch 8 pin LLP package
  • Very low IDDq (1.6mA at 2.4V)
  • Ultra low EMI suppression of more than 11dB below FCC standard at 6" cable length
  • PSRR 82dB at 217Hz
  • CMRR 80dB at 217Hz
  • SNR 97dB
  • THD+N 0.02% (Pout = 100mW @ 3.6V)

Applications:

  • Mobile phones
  • PDAs
  • Portable electronic devices and accessories

 

Amplificadores de audio de uso general
LM4675 — Amplificador de altavoz mono de Clase D, entrada analógica y 2.65 W con amplio espectro de EMI ultra
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM4675SDBD/NOPB — Ultra-Low EMI, Filterless, 2.65W, Mono, Class D Audio Power Amplifier (LLP-8)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM4675SDBD/NOPB — Ultra-Low EMI, Filterless, 2.65W, Mono, Class D Audio Power Amplifier (LLP-8)
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
Certificado LM4675SDBD/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos