LM4819MBD

Información general

The LM4819 is a mono bridged power amplifier that is capable of delivering 350mWRMS output power into a 16Ω load or 300mWRMS output power into an 8Ω load with 10% THD+N from a 5V power supply.

This LM4819MBD is an evaluation board designed to ease the evaluation and effort during the development of a circuit using the LM4819M. It is an easy to use stand-alone board that requires power and GND, an input signal and an output load.

Funciones
  • Available in SOP surface mount package.
  • Switch on/off click suppression.
  • Unity-gain stable.
  • Minimum external components.

Applications:

  • General purpose audio
  • Portable electronic devices
  • Information Appliances (IA)

 

Amplificadores de audio de uso general
LM4819 — Amplificador de audio mono de Clase AB, entrada analógica, 350 mW y encapsulado VSSOP
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM4819MBD/NOPB — 350mW Audio Power Amplifier with Shutdown Mode

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM4819MBD/NOPB — 350mW Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
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
Certificado LM4819MBD/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos