LM48511SQBD

LM48511SQBD

Haga su pedido ahora

Información general

This LM48511SQDB is an evaluation board designed to ease the evaluation and effort during the development of a circuit using the LM48511SQ. It is an easy to use stand-alone board that requires power and GND, an input signal and an output load.

Funciones
  • 3W Output into 8Ω at 5V with THD+N = 1%
  • Selectable spread spectrum mode reduces EMI
  • 81% Efficiency
  • Independent Regulator and Amplifier Shutdown Controls
  • Dynamically Selectable Regulator Output Voltages
  • Filterless Class D
  • 3.0V - 5.5V operation
  • Low Shutdown Current
  • Click and Pop Suppression

Applications:

  • GPS
  • Portable media
  • Cameras
  • Mobile Phones
  • Handheld games

 

Amplificadores de audio de uso general
LM48511 — Amplificador de audio mono de Clase D, entrada analógica y 3 W con convertidor de refuerzo integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM48511SQBD/NOPB — The LM48511 Integrates a Boost Converter with a High Efficiency

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM48511SQBD/NOPB — The LM48511 Integrates a Boost Converter with a High Efficiency
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1922 LM48511 Evaluation Board User's Guide (Rev. C) 1/05/2013
Certificado LM48511SQBD/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Más documentación LM48511SQ Demo Board Description and Setup Instructions 26/01/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos