LM4992SDBD

Información general

The LM4992 is a stereo audio power amplifier capable of delivering 1 watt, per channel, of continuous average power to an 8Ω BTL load with less than 1% distortion (THD+N) from a 5VDC power supply.

The LM4992 features independent shutdown control for each channel and a low-power consumption shutdown mode, which is achieved by driving both shutdown pins with logic low. Additionally, the LM4992 features an internal thermal shutdown protection mechanism.

This LM4992SDBD is an evaluation board designed to ease the evaluation and effort during the development of a circuit using the LM4992SD. It is an easy to use stand-alone board that requires power and GND, an input signal and an output load.

Funciones
  • Available in space-saving LLP package
  • Ultra low current shutdown mode
  • BTL output can drive capacitive loads
  • Improved pop & click circuitry eliminates noise during turn-on and turn-off transitions
  • 2.2 - 5.5V operation
  • No output coupling capacitors, snubber networks or bootstrap capacitors required
  • Unity-gain stable
  • External gain configuration capability

Applications:

  • Mobile Phones
  • PDA's
  • Portable electronic devices

 

Amplificadores de audio de uso general
LM4992 — Amplificador de audio estéreo de Clase AB, entrada analógica y 1.07 W
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM4992SDBD — 420mW Stereo Cell Phone Audio Amplifier

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM4992SDBD — 420mW Stereo Cell Phone Audio Amplifier

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado LM4992SDBD EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos