LM5001BSTEVAL

LM5001BSTEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM5001 boost evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the boost topology to evaluate the LM5001 high voltage switch mode regulator. The performance of the evaluation board is as follows:

Funciones
  • Input operating range: 16 to 36V
  • Output Voltage: 48V
  • Output Current: 0 to 150 mA
  • Measured Efficiency: 91% @ 150 mA, 86% @ 75 mA
  • Frequency of Operation: 240 kHz
  • Board Size: 1.75 X 1.75 inches
  • Load Regulation: 1%
  • Line Regulation: 0.1%

 

Convertidores de CC/CC
LM5001 — Regulador de modo de interruptor no síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3.1 V-75 V y 1 A LM5001-Q1 — Regulador de modo de interruptor no síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3.1 V a 75 V y 1
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5001BSTEVAL/NOPB — LM5001BSTEVAL - Wide Vin Switch Mode Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5001BSTEVAL/NOPB — LM5001BSTEVAL - Wide Vin Switch Mode Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-1956 LM5001 Boost Evaluation Board (Rev. B) 30/04/2013
Certificado LM5001BSTEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos