LM5001ISOEVAL

LM5001ISOEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

LM5001 High Voltage Switch Mode Regulator

Funciones
  • Integrated 75 volt N-Channel MOSFET
  • Ultra-wide input voltage range from 3.1V to 75V
  • Integrated high voltage bias regulator
  • Adjustable output voltage
  • 1.5% output voltage accuracy
  • Current mode control with selectable compensation
  • Wide bandwidth error amplifier
  • Integrated current sensing and limiting
  • Integrated slope compensation
  • 85% maximum duty cycle limit
  • Single resistor oscillator programming
  • Oscillator synchronization capability
  • Enable / Undervoltage Lockout (UVLO) pin
  • Thermal shutdown
  • Packages: SO-8 / LLP-8 (4mm x 4mm)

 

Convertidores de CC/CC
LM5001 — Regulador de modo de interruptor no síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3.1 V-75 V y 1 A LM5001-Q1 — Regulador de modo de interruptor no síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3.1 V a 75 V y 1
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5001ISOEVAL/NOPB — Wide Vin Switch Mode Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5001ISOEVAL/NOPB — Wide Vin Switch Mode Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-1588 LM5001 Evaluation Board (Rev. B) 30/04/2013
Certificado LM5001ISOEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos