LM5001NISOEVAL

LM5001NISOEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM5001 non-isolated flyback evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional non-isolated flyback power converter based on Current Mode Control to evaluate the LM5001 switching regulator IC. The evaluation board provides a 5V output with 1A current capability. The input voltage ranges from 16V to 42V. The design operates at 250KHz, a good compromise between conversion efficiency and solution size. The printed circuit board consists of 2 layers of 2 ounce copper on FR4 material with a thickness of 0.062 inches. This application note contains the evaluation board schematic, Bill-of-Materials (BOM) and a quick setup procedure. Refer to the LM5001 datasheet for complete circuit design information.

Funciones

Refer to the LM5001 datasheet for complete circuit design information.

  • Input Range: 16 to 42V
  • Output Voltage: 5V, ±2%
  • Output Current: 0 to 1A
  • Frequency of Operation: 250 kHz
  • Board Size: 2.75 X 1.75 X 0.6 inches
  • Load Regulation: 0.1%
  • Line Regulation: 0.1%
  • Over Current Limiting

 

Convertidores de CC/CC
LM5001 — Regulador de modo de interruptor no síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3.1 V-75 V y 1 A LM5001-Q1 — Regulador de modo de interruptor no síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3.1 V a 75 V y 1
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5001NISOEVAL — LM5001 Wide Vin Non-Isolated Flyback Evaluation Board

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01498 — Diseño de referencia de fuente de alimentación PLC de 4 W, con rango de tensión de entrada amplio
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5001NISOEVAL — LM5001 Wide Vin Non-Isolated Flyback Evaluation Board

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01498 — Diseño de referencia de fuente de alimentación PLC de 4 W, con rango de tensión de entrada amplio
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
* EVM User's guide AN-1630 LM5001 Non-Isolated Flyback Evaluation Board (Rev. B) 30/04/2013
Certificado LM5001NISOEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos