TIDA-01498

TIDA-01498

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra una forma alternativa de que una fuente de alimentación de comunicación por línea de alimentación no aislada genere una tensión de salida estable, entre la tensión de entrada mínima y máxima. Aunque se utiliza más comúnmente una topología buck-boost, el convertidor de inductancia primaria de extremo único con inductor acoplado (comúnmente conocido como SEPIC) es mucho más eficaz y reduce los costos.

Funciones
  • Hasta 4 W de potencia
  • Hasta 91 % de eficiencia
  • Amplia VIN de 8 V a 36 V
  • Tensión de salida precisa de 24 V
  • Factor de forma pequeño
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDB3.PDF (3418 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRU88.PDF (80 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRU87.PDF (61 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRU90.ZIP (563 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE65.ZIP (378 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRU89.PDF (332 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRU86.PDF (117 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5001 — Regulador de modo de interruptor no síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3.1 V-75 V y 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

LM5001NISOEVAL — LM5001 Wide Vin Non-Isolated Flyback Evaluation Board

Este diseño de referencia muestra una forma alternativa de que una fuente de alimentación de comunicación por línea de alimentación no aislada genere una tensión de salida estable, entre la tensión de entrada mínima y máxima. Aunque se utiliza más comúnmente una topología buck-boost, el (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01498 — Diseño de referencia de fuente de alimentación PLC de 4 W, con rango de tensión de entrada amplio
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5001NISOEVAL — LM5001 Wide Vin Non-Isolated Flyback Evaluation Board

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01498 — Diseño de referencia de fuente de alimentación PLC de 4 W, con rango de tensión de entrada amplio

Herramientas de diseño y simulación

Modelo de simulación

TIDA-01498 Simulation Files

TIDM051.ZIP (43 KB) - Diseño de referencia TINA-TI
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01498 — Diseño de referencia de fuente de alimentación PLC de 4 W, con rango de tensión de entrada amplio

TIDA-01498 Simulation Files

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 26/11/2018
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01498 — Diseño de referencia de fuente de alimentación PLC de 4 W, con rango de tensión de entrada amplio
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
* Guía de diseño 4-W PLC Power Supply With Wide Input Voltage Range Reference Design 7/12/2017

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos