LM5005EVAL

Información general

LM5005 High Voltage 2.5 Amp Buck Regulator

Funciones
  • Integrated 75V, 2.5A N-Channel Buck Switch
  • Ultra-wide Input Voltage Range from 7V to 75V
  • Internal High Voltage Bias Regulator
  • Adjustable Output Voltage from 1.225V
  • 1.5% Feedback Reference Accuracy
  • Current Mode Control with Emulated Inductor Current Ramp
  • Single Resistor Oscillator Frequency Setting
  • Oscillator Synchronization Input
  • Programmable Soft-Start
  • Shutdown/Standby Input
  • Wide Bandwidth Error Amplifier
  • Thermal Shutdown

 

Convertidores de CC/CC
LM5005 — Regulador reductor no síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 7 V-75 V y 2.5 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5005EVAL/NOPB — Wide Vin 2.5A Buck Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5005EVAL/NOPB — Wide Vin 2.5A Buck Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-1748 LM5005 Evaluation Board (Rev. A) 30/04/2013
Certificado LM5005EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos