LM5007EVAL

Información general

LM5007 High Voltage (80 V) Step Down Switching Regulator

Funciones
  • Integrated 80 V, 0.7 A N-Channel Buck Switch
  • Internal HV Vcc Regulator
  • No Control Loop Compensation Required
  • Ultra-Fast Transient Response
  • On Time Varies Inversely with Line Voltage
  • Operating Frequency Nearly Constant with Varying Line Voltage
  • Adjustable Output Voltage
  • Highly Efficient Operation
  • Precision Reference
  • Low Bias Current
  • Intelligent Current Limit Protection
  • Thermal Shutdown
  • External Shutdown Control

Applications:

  • Non-Isolated Buck Regulator
  • Secondary High Voltage Post Regulator
  • +42 V Automotive Systems

 

Convertidores de CC/CC
LM5007 — Regulador reductor no síncrono de tiempo de conexión constante, Vin amplia de 9 V-75 V y 500 mA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5007EVAL/NOPB — 80V Wide Vin Step Down Switching Regulator Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5007EVAL/NOPB — 80V Wide Vin Step Down Switching Regulator Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-1298 LM5007 Evaluation Board (Rev. A) 30/04/2013
Certificado LM5007EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos