LM5008EVAL

Información general

LM5008 High Voltage (100V) Step Down Switching Regulator

Funciones
  • Integrated 100V, N-Channel buck switch
  • Internal Vcc regulator
  • No loop compensation required
  • Ultra-Fast transient response
  • On time varies inversely with line voltage
  • Operating frequency remains constant with varying line voltage and load current
  • Adjustable output voltage
  • Highly efficient operation
  • Precision internal reference
  • Low bias current
  • Intelligent current limit protection
  • Thermal shutdown

Applications:

  • Non-Isolated telecommunication buck regulator
  • Secondary high voltage post regulator
  • +42V automotive systems

 

Convertidores de CC/CC
LM5008 — Regulador reductor no síncrono de tiempo de conexión constante, Vin amplia de 9.5 V-95 V y 350 mA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5008EVAL/NOPB — 100V Wide Vin Step Down Switching Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5008EVAL/NOPB — 100V Wide Vin Step Down Switching Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-1330 LM5008 Evaluation Board (Rev. B) 30/04/2013
Certificado LM5008EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos