LM5009EVAL

Información general

LM5009 150mA, 100V Step-Down Switching Regulator

Funciones
  • Integrated N-Channel MOSFET
  • Guaranteed 150mA output current capability
  • Ultra-Fast Transient Response
  • No loop compensation required
  • Vin feed forward provides constant operating frequency
  • Switching frequency can exceed 600kHz
  • Highly efficient operation
  • 2% accurate 2.5V feedback from - 40°C to 125°C
  • Internal startup regulator
  • Intelligent current limit protection
  • External shutdown control
  • Thermal shutdown
  • MSOP-8 and thermally enhanced LLP packages

 

Convertidores de CC/CC
LM5009 — Regulador reductor no síncrono de tiempo de conexión constante, Vin amplia de 9.5 V-95 V y 150 mA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5009EVAL/NOPB — 150mA, 100V Wide Vin Step-Down Switching Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5009EVAL/NOPB — 150mA, 100V Wide Vin Step-Down Switching Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-1445 LM5009 Evaluation Board (Rev. D) 30/04/2013
Certificado LM5009EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos