LM5010-EVAL

LM5010-EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

LM5010 High Voltage 1A Step Down Switching Regulator

Funciones
  • Input Voltage Range: 8 V to 75 V
  • Valley Current Limit at 1.25 A
  • Switching Frequency Can Exceed 1 MHz
  • Integrated N-Channel Buck Switch
  • Integrated Startup Regulator
  • No Loop Compesation Required
  • Ultra-Fast Transient Response
  • Operating Frequency Remains Constant With Load and Line Variations
  • Maximum Duty Cycle Limited During Startup
  • Adjustable Output Voltage
  • Precision 2.5 V Feedback Reference
  • Thermal Shutdown

Applications:

  • High Efficiency Point-Of-Load (POL) Regulator
  • Non-Isolated Telecommunications Buck Regulator
  • Secondary High Voltage Post Regulator
  • Automotive Systems

 

Convertidores de CC/CC
LM5010 — Regulador reductor no síncrono de tiempo de conexión constante, Vin amplia de 8 V-75 V y 1 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5010 EVAL/NOPB — Wide Vin 1A Step Down Switching Regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5010 EVAL/NOPB — Wide Vin 1A Step Down Switching Regulator
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1352 LM5010 Evaluation Board (Rev. A) 30/04/2013
Certificado LM5010-EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LM5010 EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos