LM5010AEVAL

LM5010AEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

LM5010A High Voltage 1A Step Down Switching Regulator

Funciones
  • Wide 6V to 75V input voltage range
  • Valley current limiting at 1.25A
  • Programmable switching frequency up to 1MHz
  • Integrated 80V N-Channel buck switch
  • Integrated high voltage bias regulator
  • No loop compensation required
  • Ultra-fast transient response
  • Nearly constant operating frequency with line and load variations
  • Adjustable output voltage
  • 2.5V, ±2% feedback reference
  • Programmable soft-start
  • Thermal shutdown

Applications

  • Non-isolated telecommunications regulator
  • Secondary side post regulator
  • Power supply for Automtive Electronics

 

Convertidores de CC/CC
LM5010A — Regulador reductor no síncrono de tiempo de conexión constante, Vin amplia de 6 V-75 V y 1 A LM5010A-Q1 — Regulador reductor no síncrono de tiempo de conexión constante, Vin amplia de 6 V-75 V, 1 A y grados
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5010AEVAL/NOPB — Wide Vin 1A Step Down Switching Regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5010AEVAL/NOPB — Wide Vin 1A Step Down Switching Regulator
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
* EVM User's guide AN-1423 LM5010A Evaluation Board (Rev. A) 30/04/2013
Certificado LM5010AEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos