LM5015ISOEVAL

LM5015ISOEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

High Voltage Monolithic Two-Switch Forward Isolated DC-DC Converter Evaluation Board

Funciones
  • Input voltage: 36V to 72V
  • Isolated output voltage: 5V
  • Output current: 0A minimum, 2.5A nominal, and 3A maximum
  • Input UVLO threshold: 34V nominal
  • Measured efficiency: 86% (VIN = 48V, IOUT = 2.5A)
  • Switching frequency: 300 kHz
  • Ability to synchronize to external clock
  • Ability to be remote controlled (enable/disable)
  • Two layer PC board and top side component placement configurable as either forward (factory default) or a flyback regulator
  • Board size (WxLxH): 2.5 in. x 3.5 in. x 0.63 in
Convertidores de CC/CC
LM5015 — Regulador DC-DC monolítico de avance de 4.25 V-75 V con dos interruptores
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5015ISOEVAL/NOPB — High Voltage Monolithic Two-Switch Forward Isolated DC-DC Converter Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5015ISOEVAL/NOPB — High Voltage Monolithic Two-Switch Forward Isolated DC-DC Converter Evaluation Board
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1352 LM5010 Evaluation Board (Rev. A) 30/04/2013
* EVM User's guide LM5015 Non-Isolated Two-Switch DC-DC Regulator Evaluation Board (Rev. A) 30/04/2013
* EVM User's guide LM5015 Isolated Two-Switch DC-DC Regulator Evaluation Board (Rev. A) 30/04/2013
Certificado LM5015ISOEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos