LM5017EVAL

Información general

The LM5017 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 100V.

Convertidores de CC/CC
LM25017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 650 mA y entrada de tensión amplia de LM5017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5017EVAL/NOPB — Placa de evaluación LM5017 de regulador reductor síncrono de Vin amplia

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5017EVAL/NOPB — Placa de evaluación LM5017 de regulador reductor síncrono de Vin amplia
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) 13/08/2013
* EVM User's guide AN-2200 LM5017 Evaluation Board (Rev. B) 30/04/2013
Certificado LM5017EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos