LM5017ISOEVAL

LM5017ISOEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with LM5017 Constant-On-Time regulator. LM5017 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating isolated buck converter.

Funciones
  • Input Range: 20V to 100V
  • Primary Output Voltage: 10V
  • Secondary (Isolated) Output Voltage: 9.5V
  • Maximum Load Current (Primary + Secondary): 300 mA
  • Maximum Power Output: 3W
  • Nominal Switching Frequency: 750 kHz
  • Efficiency (FIN = 48V, IOUT2 = 300 mA): 76 percent
  • Board size: 2 inch x 2 inch
Convertidores de CC/CC
LM25017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 650 mA y entrada de tensión amplia de LM5017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5017ISOEVAL/NOPB — LM5017 Isolated Bias Supply Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5017ISOEVAL/NOPB — LM5017 Isolated Bias Supply Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) 13/08/2013
Certificado LM5017ISOEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos