LM5019ISOEVAL

LM5019ISOEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM5019ISOEVAL evaluation board facilitates evaluation of the LM5019 100V, 100mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator. An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with the LM5019 the Constant On-Time regulator. The LM5019 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating an isolated buck converter.

Funciones
  • Input Voltage Range: 20V to 100V
  • Primary Output Voltage: 10V
  • Secondary (Isolated) Output Voltage: 9.5V
  • Maximum Load Current (Primary and Secondary): 100 mA
  • Maximum Power Output: 1W
  • Nominal Switching Frequency 750 kHz efficiency (FIN = 24V, IOUT2 = 100mA
  • 70% Board Size: 2 inch x 2 inch
Convertidores de CC/CC
LM25019 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 100 mA y entrada de tensión amplia de LM5019 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 100 mA y entrada de tensión amplia de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5019ISOEVAL/NOPB — LM5019 Isolated Bias Supply Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5019ISOEVAL/NOPB — LM5019 Isolated Bias Supply Evaluation Board
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) 13/08/2013
* EVM User's guide AN-2240 LM5019 Isolated Evaluation Board (Rev. A) 30/04/2013
Certificado LM5019ISOEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos