LM5020EVAL

Información general

100V Current Mode PWM Controller Flyback Evaluation Board

Funciones
  • Internal start-up bias regulator
  • Error amplifier
  • Precision voltage reference
  • Programmable softstart
  • 1 A peak gate driver
  • Maximum duty cycle limiting (80% for LM5020-1 or 50% for LM5020-2)
  • Programmable line under voltage lockout (UVLO) with adjustable hysteresis
  • Cycle-by-cycle over-current protection
  • Slope compensation (LM5020-1)
  • Programmable oscillator frequency with synchronization capability
  • Current sense leading edge blanking
  • Thermal shutdown protection

 

Controladores de CA/CC
LM5020 — Controlador Sepic, de retorno y elevador PWM con modo de corriente de Vin amplia de 13 V-100 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5020EVAL/NOPB — 100V Current Mode PWM Controller Flyback Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5020EVAL/NOPB — 100V Current Mode PWM Controller Flyback Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-1314 LM5020 Evaluation Board (Rev. B) 6/05/2013
Certificado LM5020EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos