LM5022EVAL

Información general

The LM5022EVM evaluation module (EVM) is a fixed frequency (500-kHz) non-synchronous boost converter providing fixed 40.0-V output at up to 500 mA from a 9-V to 16-V input. The EVM is designed to start up from a single supply, with no additional bias voltage required for start-up. The module uses the LM5022 non-synchronous current-mode control boost controller. LM5022EVM is designed to demonstrate the LM5022 in a typical system while providing a number of test points to evaluate the performance of the LM5022 in a given application. The EVM can be modified to other input or output voltages by changing some of the components.

Funciones
  • Internal 60V Startup Regulator
  • 1A Peak MOSFET Gate Driver
  • VIN Range 6V to 60V
  • Duty Cycle Limit of 90%
  • Programmable UVLO with Hysteresis
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • External Sychronizable (AC-coupled)
  • Single Resistor Oscillator Frequency Set
  • Slope Compensation
  • Adjustable Soft-start
  • MSOP-10 Package

Applications:

  • Boost Converter
  • SEPIC Converter

 

Controladores de CC/CC
LM5022 — Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5022EVAL/NOPB — 60V Wide Vin Low Side Controller for Boost Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5022EVAL/NOPB — 60V Wide Vin Low Side Controller for Boost Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-1557 LM5022 Evaluation Board (Rev. C) 6/05/2013
Certificado LM5022EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos