LM5025AEVAL

LM5025AEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación LM5025A está diseñada para proporcionar a los ingenieros de diseño un convertidor de potencia totalmente funcional basado en la topología de abrazadera con fijación activa hacia adelante para evaluar el controlador LM5025A. La placa de evaluación se suministra en un formato estándar de la industria de medio ladrillo.

Funciones
  • Regulador interno de polarización de arranque
  • Controlador de compuerta principal compuesto de 3 A
  • Bloqueo de baja tensión de línea programable (UVLO) con histéresis ajustable
  • Control del modo de tensión con alimentación de avance
  • Protección contra sobrecorriente de modo doble ajustable
  • Solapamiento o tiempo muerto programable entre las salidas principales y de abrazadera activa
  • Voltio x segunda abrazadera
  • Arranque suave programable
  • Supresión de flanco principal
  • Oscilador programable de resistencia única
  • Oscilador y capacidad de sincronización ASCENDENTE/DESCENDENTE
  • Referencia 5 V de precisión
  • Apagado térmico

 

Controladores de CA/CC
LM5025A — Controlador PWM de 90 V con modo de tensión de pinza activa, FET de pinza de canal P o N y umbral CS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5025AEVAL/NOPB — Active Clamp Voltage Mode PWM Controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5025AEVAL/NOPB — Active Clamp Voltage Mode PWM Controller
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
* EVM User's guide AN-1345 LM5025A Evaluation Board (Rev. B) 6/05/2013
Certificado LM5025AEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos