LM5026EVAL

Información general

Controlador PWM con modo de corriente de abrazadera activa LM5026

Funciones
  • Controlador con modo de corriente
  • Regulador interno de polarización de arranque de 100 V
  • Controlador de compuerta principal compuesto de 3 A
  • Interfaz de optoacoplador de ancho de banda alto
  • Bloqueo de baja tensión de línea programable (UVLO) con histéresis ajustable
  • Protección versátil contra sobrecorriente de modo doble con temporizador de retardo de reinicio automático
  • Solapamiento o tiempo muerto programable entre las salidas principales y de abrazadera activa
  • Abrazadera de ciclo de trabajo máximo programable
  • Arranque suave programable
  • Supresión de flanco principal
  • Oscilador con capacidad de 1 MHz programado por resistencia
  • Capacidad de E/S de sincronización del oscilador
  • Referencia 5 V de precisión

 

Controladores de CA/CC
LM5026 — Controlador PWM de 100 V con modo de corriente de pinza activa, FET de pinza de canal P o N y tempor
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5026EVAL/NOPB — Active Clamp Current Mode PWM Controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5026EVAL/NOPB — Active Clamp Current Mode PWM Controller
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
* EVM User's guide AN-1387 LM5026 Evaluation Board (Rev. A) 6/05/2013
Certificado LM5026EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos