LM5034EVAL

Información general

Controlador de modo de corriente intercalado doble de alto tensión LM5034 con abrazadera activa

Funciones
  • Dos modos de corriente modulador de duración de pulsos (PWM) independientes
  • Regulador de arranque de alta tensión integrado
  • Controladores de compuerta principales compuestos de 2.5 A
  • Oscilador de resistencia única ajustable a 2 MHz
  • Oscilador sincronizable
  • Controlador de compuerta de abrazadera activa para transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de canal P
  • Tiempo de solapamiento del controlador de compuerta ajustable
  • Ciclo de trabajo máximo programable y preciso
  • Reducción del ciclo de trabajo máximo a altas tensiones de línea
  • Temporizador ajustable para la limitación de corriente en modo reinicio intermitente
  • Compensación de pendiente integrada
  • Bloqueo por baja tensión de línea ajustable
  • Arranque suave ajustable de forma independiente (en cada regulador)
  • Interfaz directa con transistor optoacoplador
  • Apagado térmico

Aplicaciones

  • Convertidores de potencia para telecomunicaciones
  • Convertidores de potencia industriales
  • Sistemas automotrices de +42 V

 

Controladores de CA/CC
LM5034 — Controlador doble intercalado con modo de corriente de pinza activa de 100 V y FET de pinza de canal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5034EVAL/NOPB — High Voltage Dual Interleaved Current Mode Controller with Active Clamp

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5034EVAL/NOPB — High Voltage Dual Interleaved Current Mode Controller with Active Clamp
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
* EVM User's guide AN-1370 LM5034 Evaluation Board (Rev. A) 6/05/2013
Certificado LM5034EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos