LM5039EVAL

Información general

La placa de evaluación LM5039 está diseñada para proporcionar a los ingenieros de diseño un convertidor de potencia totalmente funcional basado en la topología de medio puente para evaluar el controlador LM5039. El LM5039 es una variante funcional del controlador LM5035B, que presenta un límite de corriente promedio durante un evento de sobrecarga para equilibrar el punto central del divisor de condensadores de medio puente. La placa de evaluación se proporciona en un tamaño de un cuarto de ladrillo estándar de la industria.

Controladores de CA/CC
LM5039 — Controlador PWM de medio puente con límite de corriente avanzado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5039EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5039

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5039EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5039
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
* EVM User's guide AN-2025 LM5039 Evaluation Board (Rev. C) 17/02/2010
Certificado LM5039EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos