LM5046EVAL

Información general

La placa de evaluación LM5046 está diseñada para proporcionar al ingeniero de diseño un convertidor de potencia totalmente funcional basado en la topología de puente completo con cambio de fase para evaluar el controlador PWM LM5046. La placa de evaluación se proporciona en un tamaño de un cuarto de ladrillo estándar de la industria.

Controladores de CA/CC
LM5046 — Controlador PWM de puente completo con cambio de fase y controladores MOSFET integrados
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5046EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5046

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5046EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5046
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-2115 LM5046 Evaluation Board (Rev. B) 3/05/2013
Certificado LM5046EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación AN-2116 SolarMagic ICs in Micro-inverter Applications (Rev. B) 6/05/2013
Nota sobre la aplicación AN-2126 LM5046 Based Eighth Brick Reference Design (Rev. B) 6/05/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos