LM5050MK-1EVAL

LM5050MK-1EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM5050-1 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM5050-1 OR-ing Diode Controller. One high side N-channel power MOSFET is used. The evaluation board is designed to highlight applications with a small solution size.

Funciones

Contents:

  • Assembled LM5050MK-1EVAL Board
Controladores de diodo ideal y ORing
LM5050-1 — Controlador FET ORing IQ de 5 V a 75 V y 400 uA LM5050-1-Q1 — Controlador FET ORing IQ de 5 V a 75 V; 400 uA automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5050MK-1EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5050-1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5050MK-1EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5050-1
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-2087 LM5050-1EVAL Evaluation Board (Rev. A) 6/05/2013
Certificado LM5050MK-1EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LM5050MK-1EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos