LM5051MAEVAL

LM5051MAEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM5051 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM5051 OR-ing Diode Controller. One lowside N-channel power MOSFET is used per channel. The evaluation board is designed to highlight applications with a small solution size.

Controladores de diodo ideal y ORing
LM5051 — Controlador FET ORing IQ de 690 uA de -6 V a -100 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5051MAEVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5051

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5051MAEVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5051
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
* EVM User's guide AN-2148 LM5051MAEVAL Evaluation Board (Rev. B) 6/05/2013
Certificado LM5051MAEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos