LM5060EVAL

Información general

La placa de evaluación LM5060 está diseñada para demostrar las capacidades del controlador de protección de lado alto LM5060 con baja corriente quiescente. Está destinado a la evaluación de las funciones del LM5060. Se utiliza un MOSFET de potencia de canal N de lado alto. La placa de evaluación está diseñada para resaltar aplicaciones con una solución de tamaño reducido.

Controladores de intercambio en caliente
LM5060 — Controlador de protección de lado alto de 5.5 V a 65 V LM5060-Q1 — Controlador de protección de lado alto de 5.5 V a 65 V para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5060EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5060

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5060EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5060
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
* EVM User's guide AN-2000 LM5060EVAL Evaluation Board (Rev. C) 6/05/2013
Certificado LM5060EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos