LM5064EVK

Información general

The LM5064EVK evaluation module provides the power design engineer with a fully functional intelligent monitoring and protection controller board designed for negative voltage systems. This application note describes the various functions of the board, how to test and evaluate it, and how to use the GUI design tool to change the components for a specific application. Use of the advanced telemetry and monitoring capabilities of this device requires the installation of the Intelligent Power Manager GUI; however, the LM5064 is capable of acting as a hot-swap and protection circuit without any software installation.

Controladores de intercambio en caliente
LM5064 — Controlador de intercambio en caliente de -10 V a -80 V con PMBus
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5064EVK/NOPB — Evaluation Board for the LM5064

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5064EVK/NOPB — Evaluation Board for the LM5064
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
* EVM User's guide AN-2143 LM5064 Evaluation Kit (Rev. B) 6/01/2020
Certificado LM5064EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)
PMBUSMGRGUI-SW — Aplicación GUI complementaria de los dispositivos de protección y monitorización del sistema

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos