LM5069EVAL

Información general

The LM5069EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional hot swap controller board designed for positive voltage systems. This board contains an LM5069-2, the auto restart version of this IC. This application note describes the various functions of the board, how to test & evaluate it, and how to change the components for a specific application. The LM5069 data sheet is available from www.ti.com.

Funciones
  • Adjustable current limit
  • Circuit breaker function for severe over-current events
  • Internal high side charge pump and gate driver for external N-channel MOSFET
  • Adjustable under-voltage lockout (UVLO) and hysteresis
  • Adjustable over-voltage lockout (OVLO) and hysteresis
  • Initial insertion timer allows ringing and transients to subside after system connection
  • Programmable fault timer avoids nuisance trips
  • Active high open drain POWER GOOD output
  • Available in latched fault and automatic restart versions
  • MSOP-10 Package

Applications:

  • Server Backplane Systems
  • Base Station Power Distribution Systems
  • Solid State Circuit Breaker
  • 24V/48V Industrial Systems

 

Controladores de intercambio en caliente
LM5069 — Controlador de intercambio en caliente de 9 V a 80 V con limitación de potencia TPS2493 — Controlador de intercambio en caliente de 9 V a 80 V con limitación de potencia, reintento automátic
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5069EVAL/NOPB — Módulo de evaluación de controlador de corriente de influjo de intercambio en caliente y alta tensión positivo con limitación de potencia

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5069EVAL/NOPB — Módulo de evaluación de controlador de corriente de influjo de intercambio en caliente y alta tensión positivo con limitación de potencia
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1326 LM5068 Evaluation Board (Rev. A) 6/05/2013
* EVM User's guide AN-1522 LM5069 Evaluation Board (Rev. B) 6/05/2013
Certificado LM5069EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Robust Hot Swap Design (Rev. A) 8/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos