LM5085EVAL

Información general

The LM5085 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the LM5085 PFET switching controller which uses the constant on-time (COT) operating principle. The evaluation board provides a 5V output over an input range of 5.5V to 55V. The circuit delivers load currents to 4.5A, with current limit set at ≅7.6A. The board is populated with all components except C5.

Funciones
  • Input Voltage: 5.5V to 55V, 60V maximum
  • Output Voltage: 5V
  • Maximum load current: 4.5A for VIN >8V
  • Minimum load current: 0A
  • Current Limit Threshold: ≅7.6A
  • Measured Efficiency: 97.2% (VIN 5.5V, IOUT = 0.6Amps)
  • Nominal Switching Frequency: 300 kHz
  • Size: 3.1 in. x 1.5 in. x 0.78 in

 

Controladores de CC/CC
LM5085 — Controlador reductor PFET no síncrono, tiempo conexión constante, entrada amplia 4.5-75 V LM5085-Q1 — Controlador reductor PFET no síncrono de tiempo de conexión constante y entrada de tensión amplia de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5085EVAL/NOPB — Módulo de evaluación LM5085 de controlador reductor de conmutación PFET de tiempo de conexión constante y Vin amplia de 75 V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5085EVAL/NOPB — Módulo de evaluación LM5085 de controlador reductor de conmutación PFET de tiempo de conexión constante y Vin amplia de 75 V
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
* EVM User's guide AN-1878 LM5085 Evaluation Board (Rev. B) 30/04/2013
Certificado LM5085EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos