LM50HVEVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM50HV cuenta con un interruptor analógico monopolar de dos vías (SPDT) que permite a los usuarios conectar una fuente de alimentación a través de puntos de prueba. El LM50HVEVM utiliza un microcontrolador MSP430F5528 junto con una interfaz USB para permitir a los usuarios obtener resultados del registro de datos e interconectarse con la salida analógica de LM50HV. El EVM se divide en dos secciones: la sección del microcontrolador y la sección del sensor. La sección del sensor se puede separar de la sección del microcontrolador. El lado del sensor del EVM se debe reconectar al lado del microcontrolador para hacer funcionar el LM50HV en un entorno de alta temperatura. El EVM tiene un interruptor analógico monopolar de dos vías para permitir a los usuarios evaluar el LM50HV en sistemas que utilizan un VDD superior al 3.3 V predeterminado.

Funciones
  • La GUI basada en la nube fácil de usar está disponible en la web o se puede descargar para su uso sin conexión
  • Circuito integrado para sensor de temperatura analógico LM50HV
  • Placa de sensor LM50HV divisible
  • Interruptor SPDT para conectar la fuente de alimentación externa
  • Registro de datos mediante el convertidor analógico a digital (ADC) integrado del microcontrolador
Sensores de temperatura analógicos
LM50-Q1 — Sensor de temperatura automotriz de salida analógica de ±3 °C con ganancia de 10 mV/°C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM50HVEVM — LM50 high-voltage evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM50HVEVM — LM50 high-voltage evaluation module
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
* EVM User's guide LM50HV Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 12/09/2025
Certificado LM50HVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 18/07/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos