LM5114BSDEVAL

LM5114BSDEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

El LM5114 es un único controlador de puerta de lado bajo con una capacidad de corriente de disipador/fuente con pico de 7.6 A/1.3 A. Se puede utilizar para accionar MOSFET de Si estándar o FET de GaN de modo de mejora en configuraciones de tipo boost o para accionar FET sincrónicos secundarios en topologías aisladas. La placa de evaluación del LM5114 está diseñada para proporcionar al ingeniero de diseño un convertidor CC-CC boost totalmente funcional para evaluar el LM5114. Se utiliza un FET de GaN en modo de mejora de la tensión de 100 V (EPC2001) como interruptor de potencia boost. El circuito de control se implementa con el LM5020, un controlador PWM con modo de corriente de 100 V. Las especificaciones de la placa de evaluación son las siguientes:

  • Tensión de funcionamiento de entrada: 24 V a 66 V
  • Tensión de salida: 75 V
  • Corriente de salida: 2 A
  • Eficiencia medida a 48 V: ±97 % a 2 A
  • Frecuencia de funcionamiento: 500 kHz
  • UVLO de línea: 23.6 V (ascendente) /21.6 V (descendente)
  • Tamaño de la placa: 2.99 × 3.26 pulgadas

La placa de circuito impreso consta de 2 capas de 2 onzas de cobre sobre material FR4 con un espesor de 0.050 pulgadas.

Funciones
  • Salidas de fuente y disipador independientes para tiempos de subida y bajada controlables
  • Fuente de alimentación de +4 V a +12.6 V
  • Corriente máxima de accionamiento de fuente/disipador de 7.6 A/1.3 A
  • Salida de disipador desplegable con drenaje abierto de 0.23 Ω
  • Salida de fuente de subida de drenaje abierto de 2 Ω
  • Sujeción desplegable de desconexión
  • Demora de propagación (típica) de 12 ns
  • Tiempo de retardo coincidente entre entradas inversoras y no inversoras
  • Entradas lógicas de hasta +14 V (independientemente de la tensión VDD)
  • Rango de temperatura de funcionamiento de –40°C a +125°C
  • Compatible pin a pin con el MAX5048
Drivers del lado de tierra
LM5114 — 14V VDD, 1.3A/7.6A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs for GaN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5114BSDEVAL/NOPB — LM5114 Boost Gate Driver Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5114BSDEVAL/NOPB — LM5114 Boost Gate Driver Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-2206 LM5114 Evaluation Board (Rev. A) 3/05/2013
Certificado LM5114BSDEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos