LM5116-12EVAL

LM5116-12EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM5116-12 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5116 controller IC. The evaluation board provides a 12V output with a 5A current capability. The operating input voltage ranges from 15V to 80V. The design operates at 250kHz, a good compromise between conversion efficiency and solution size. The printed circuit board consists of 4 layers, 2 ounce copper top and bottom 1 ounce copper internal layers on FR4 material with a thickness of 0.06 inches. This application note contains the evaluation board schematic, Bill-of-Materials (BOM) and a quick setup procedure. Refer to the LM5116 datasheet for complete circuit design information.

Controladores de CC/CC
LM5116 — Controlador reductor síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-100 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5116-12EVAL/NOPB — LM5116-12 Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5116-12EVAL/NOPB — LM5116-12 Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-1713 LM5116-12 Evaluation Board (Rev. A) 24/04/2013
Certificado LM5116-12EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos