LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC

Calculadora de componentes de inicio rápido LM(2)5116/WG

LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC

Descargas

Información general

Le damos la bienvenida a la herramienta de diseño de inicio rápido LM5116, LM5116WG y LM25116. Esta herramienta independiente asiste al ingeniero de fuentes de alimentación en el diseño de un regulador buck CC-CC basado en un controlador buck sincrónico de esta familia de productos. De este modo, el usuario puede llegar rápidamente a un diseño optimizado para satisfacer los requisitos de la aplicación.

Funciones
  • Determine valores para los componentes de la etapa de potencia, incluida la inductancia reductora y las capacitancias de entrada y salida
  • Seleccione el valor del condensador de rampa para el control del modo de corriente emulado por pico
  • Revise los componentes para arranque suave, UVLO de tensión de entrada, detección de corriente y punto de ajuste de tensión de salida
  • Optimice los valores de compensación y la ubicación de polos y ceros en términos de la estabilidad del lazo de control
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Herramienta de cálculo

LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC LM(2)5116/WG Quick Start Component Calculator

Productos y hardware compatibles

LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC LM(2)5116/WG Quick Start Component Calculator

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 26/01/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.