LM5121EVM

Información general

The LM5121EVM evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5121 synchronous boost controller IC including disconnection switch control. The EVM provides 12V output at up to 2A current from a 3.0V (5.7V for start-up) to 12V input. The EVM is designed to start up from a single power supply without any additional bias voltage.

Funciones
  • 3V to 12V input range (5.7V for start-up)
  • 12V/2A output
  • 250kHz switching frequency
  • Programmable light load operation
  • Inrush current limit, short circuit protection
Controladores de CC/CC
LM5121 — Elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y control de interruptor de descon LM5121-Q1 — Elevador síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3 V-65 V y control de interruptor de descon
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5121EVM — Módulo de evaluación de controlador elevador síncrono de Vin amplia con interruptor de desconexión

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5121EVM — Módulo de evaluación de controlador elevador síncrono de Vin amplia con interruptor de desconexión
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
* EVM User's guide LM5121EVM Evaluation Module 23/08/2013
Certificado LM5121EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos