LM5123EVM-BST

LM5123EVM-BST

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación LM5123EVM‑BST muestra las características y el rendimiento del controlador elevador síncrono de tensión de entrada amplia LM5123-Q1, que incluye: La configuración estándar está diseñada para proporcionar una salida regulada de 24 V a 100 W, a partir de una tensión de entrada de 9 V a 18 V y conmutación a 440 kHz. La tensión de salida se puede modificar dinámicamente hasta 45 V a 100 W utilizando el pin TRK del LM5123-Q1.

Este EVM está diseñado para facilitar la configuración, lo que permite al usuario evaluar muchas aplicaciones diferentes en el mismo módulo. La funcionalidad incluye: funcionamiento con baja IQ, resistencias de realimentación internas, funcionamiento en modo de derivación cuando VIN es mayor que VOUT, seguimiento de tensión de salida dinámica, indicador de potencia (PGOOD), difuminado de frecuencia programable, bloqueo de baja tensión programable (UVLO) y protección contra sobretensión.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 9 V a 18 V
  • Tensión de salida de 24 V a 100 W
  • Frecuencia de conmutación de 440 kHz
  • Tensión de salida configurable dinámicamente hasta 45 V a 100 W
Controladores de CC/CC
LM5123-Q1 — Controlador elevador síncrono con VIN amplia de 2.2 MHz y baja IQ LM51231-Q1 — Controlador elevador síncrono con VIN amplia de 2.2 MHz y seguimiento de tensión de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5123EVM-BST — Módulo de evaluación LM5123 del controlador elevador

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5123EVM-BST — Módulo de evaluación LM5123 del controlador elevador

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

SLVRBJ1 — LM5123-Q1 Boost Controller Quickstart Design Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM5123-Q1 — Controlador elevador síncrono con VIN amplia de 2.2 MHz y baja IQ
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5123EVM-BST — Módulo de evaluación LM5123 del controlador elevador

SLVRBJ1 — LM5123-Q1 Boost Controller Quickstart Design Tool

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 3/12/2021
Productos
Controladores de CC/CC
LM5123-Q1 — Controlador elevador síncrono con VIN amplia de 2.2 MHz y baja IQ
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5123EVM-BST — Módulo de evaluación LM5123 del controlador elevador

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbj1 or www.ti.com/lit/xx/slvrbj1/slvrbj1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBJ1. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LM5123EVM-BST Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 6/12/2021
Certificado LM5123EVM-BST EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 7/12/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos