LM5127EVM-FLEX

LM5127EVM-FLEX

Haga su pedido ahora

Información general

El LM5127EVM-FLEX muestra las características y el rendimiento del LM5127-Q1 cuando se configura con el canal 1 como preboost, y el canal 2 y el canal 3 configurados como controladores buck independientes. El rango de tensión de entrada es de 3 V a 42 V. El preboost puede funcionar hasta 3 V durante los transitorios de entrada, lo que proporciona una tensión de salida de 6.9 V. El canal 2, configurado como buck, produce 5 V y hasta 5 A. El canal 2 está diseñado para proporcionar una tensión regulada de 5 V a un máximo de 5 A. El canal 3 está diseñado para proporcionar 3.3 V regulado a un máximo de 7 A.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 3 V a 42 V
  • Un controlador de preboost
  • Dos controladores buck (5 V a 5 A), (3.3 V a 7 A)
  • Protección de cortocircuito en modo hipo
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LM5127-Q1 — Controlador elevador y reductor triple con Vin amplia de 42 V para aplicaciones de automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5127EVM-FLEX — Módulo de evaluación LM5127 de topología flexible

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5127EVM-FLEX — Módulo de evaluación LM5127 de topología flexible
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
* EVM User's guide LM5127EVM-FLEX Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 16/12/2020
Certificado LM5127EVM-FLEX EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 25/11/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos