LM5137F-Q1-EVM12V

LM5137F-Q1-EVM12V

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM5137F-Q1-EVM12V está diseñado para mostrar el controlador de buck sincrónico LM5137F-Q1, diseñado para aplicaciones de seguridad funcional hasta ASIL D. El EVM funciona con un diseño intercalado de dos fases en un rango de tensión de entrada de 36 V a 72 V para proporcionar una salida regulada de 12 V a un máximo de 20 A.

Funciones
  • Controlador de buck sincrónico de doble fase diseñado para aplicaciones de seguridad funcional hasta ASIL D
  • Rango de tensión de entrada de 36 V a 72 V, salida única regulada de 12 V
  • Corrientes de carga de hasta 20 A (controladas por salidas analógicas IMON1 e IMON2)
  • Frecuencia de conmutación de 400 kHz sincronizable ±20 % con una señal de reloj externa
  • Componentes de etapa de potencia de calidad automotriz, incluidos MOSFET, inductores y condensadores
  • Diseño de PCB totalmente montado, probado y comprobado con huella pequeña
Controladores de CC/CC
LM25137 — Controlador reductor síncrono de doble canal con capacidad de ciclo de trabajo del 100% y 42V LM25137-Q1 — Controlador buck síncrono de doble canal, 42 V y apto para ciclo de trabajo del 100 % para automoció LM25137F — Controlador buck sincrónico, seguridad funcional, doble canal, capacidad ciclo de trabajo 42 % 100 % LM25137F-Q1 — Controlador reductor síncrono de seguridad funcional, 42 V, ciclo de trabajo del 100 %, doble canal, LM5137 — Controlador reductor síncrono de doble canal con capacidad de ciclo de trabajo del 100% y 80V LM5137-Q1 — Controlador buck síncrono de doble canal, 80 V y apto para ciclo de trabajo del 100 % para automoció LM5137F — Controlador reductor síncrono de seguridad funcional de doble canal, con capacidad de ciclo de traba LM5137F-Q1 — Controlador buck síncrono automotriz de seguridad funcional de doble canal, 80 V y ciclo de trabajo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5137F-Q1-EVM12V — Módulo de evaluación LM5137F-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5137F-Q1-EVM12V — Módulo de evaluación LM5137F-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC — LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM25137 — Controlador reductor síncrono de doble canal con capacidad de ciclo de trabajo del 100% y 42V LM25137-Q1 — Controlador buck síncrono de doble canal, 42 V y apto para ciclo de trabajo del 100 % para automoció LM25137F — Controlador buck sincrónico, seguridad funcional, doble canal, capacidad ciclo de trabajo 42 % 100 % LM25137F-Q1 — Controlador reductor síncrono de seguridad funcional, 42 V, ciclo de trabajo del 100 %, doble canal, LM5137 — Controlador reductor síncrono de doble canal con capacidad de ciclo de trabajo del 100% y 80V LM5137-Q1 — Controlador buck síncrono de doble canal, 80 V y apto para ciclo de trabajo del 100 % para automoció LM5137F — Controlador reductor síncrono de seguridad funcional de doble canal, con capacidad de ciclo de traba LM5137F-Q1 — Controlador buck síncrono automotriz de seguridad funcional de doble canal, 80 V y ciclo de trabajo
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM25137F-Q1-EVM5D3 — Módulo de evaluación LM25137F-Q1 LM5137F-Q1-EVM12V — Módulo de evaluación LM5137F-Q1

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC — LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

close
Versión: B6
Fecha de publicación: 11/08/2025

LM(2)5137(F)/-Q1 quickstart calculator

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Controladores de CC/CC
LM25137 — Controlador reductor síncrono de doble canal con capacidad de ciclo de trabajo del 100% y 42V LM25137-Q1 — Controlador buck síncrono de doble canal, 42 V y apto para ciclo de trabajo del 100 % para automoció LM25137F — Controlador buck sincrónico, seguridad funcional, doble canal, capacidad ciclo de trabajo 42 % 100 % LM25137F-Q1 — Controlador reductor síncrono de seguridad funcional, 42 V, ciclo de trabajo del 100 %, doble canal, LM5137 — Controlador reductor síncrono de doble canal con capacidad de ciclo de trabajo del 100% y 80V LM5137-Q1 — Controlador buck síncrono de doble canal, 80 V y apto para ciclo de trabajo del 100 % para automoció LM5137F — Controlador reductor síncrono de seguridad funcional de doble canal, con capacidad de ciclo de traba LM5137F-Q1 — Controlador buck síncrono automotriz de seguridad funcional de doble canal, 80 V y ciclo de trabajo
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM25137F-Q1-EVM5D3 — Módulo de evaluación LM25137F-Q1 LM5137F-Q1-EVM12V — Módulo de evaluación LM5137F-Q1

Información de la versión

Welcome to the quickstart design tool for the LM5137(F), LM5137(F)-Q1, LM25137(F) and LM25137(F)-Q1 controller family, where the "F" suffix designates an intention for functional-safety applications. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
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
* EVM User's guide LM5137F-Q1 12V, 20A Single-Output Evaluation Module PDF | HTML 19/02/2025
Certificado LM5137F-Q1-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC) 12/02/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos