LM5150RUMEVM

LM5150RUMEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM5150RUMEVM está diseñado para suministrar una tensión mínima desde la batería de un vehículo durante el arranque y proporciona al ingeniero de diseño un convertidor boost totalmente funcional para evaluar el CI controlador elevador de baja IQ automotriz VIN amplia LM5150.

El módulo de evaluación necesita un mínimo de 5 V en la salida para encenderse correctamente. Después del arranque, la tensión de entrada puede bajar a 2.5 V y puede subir hasta 40 V. El EVM produce un mínimo de 8.5 V a una corriente de carga de hasta 2.94 A. Cuando la tensión de entrada/salida es lo suficientemente alta como para garantizar un mínimo de 8.5 V en la salida, el interruptor de derivación PMOS externo se activa automáticamente para ahorrar pérdidas de potencia.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.5 V a 40 V (se requieren 5 V para el arranque)
  • Tensión de salida objetivo de 8.5 V cuando la tensión de entrada cae por debajo del objetivo.
  • Corriente de salida de hasta 2.94 A
  • Frecuencia de conmutación típica de 440 kHz
  • Control automático del interruptor de derivación
Controladores de CC/CC
LM5150-Q1 — Controlador elevador de baja IQ con VIN de 1.5 V a 42 V para automoción con opciones de salida de 6. LM51501-Q1 — Controlador elevador de baja IQ con VIN de 1.5 V a 42 V para automoción con opciones de salida de 6 
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5150RUMEVM — LM5150RUM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5150RUMEVM — LM5150RUM Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM5150RUMEVM User's Guide 14/08/2017
Certificado LM5150RUMEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos