LM5157EVM-BST

LM5157EVM-BST

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación LM5157EVM-BST muestra las características y el rendimiento del dispositivo LM5157 como convertidor elevador de tensión de entrada amplia con espectro ensanchado aleatorio dual. La configuración estándar está diseñada para proporcionar una salida regulada de 12 V a 1.6 A desde una entrada de 3 V a 9 V (carga reducida a la mitad desde <6 V de entrada), con conmutación a 2.1 MHz.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 3 V a 9 V
  • Tensión de salida de 12 V a 1.6 A (carga reducida a la mitad desde una entrada de <6 V)
  • Frecuencia de conmutación de 2.1 MHz
  • Espectro ensanchado aleatorio dual
Convertidores de CC/CC
LM5157 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 6 A/4 A, 50 V y 2.2 MHz y amplio espectro LM5157-Q1 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 6 A, 50 V y 2.2 MHz y amplio espectro ale LM51571-Q1 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 4 A, 50 V y 2.2 MHz y amplio espectro ale
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5157EVM-BST — Módulo de evaluación LM5157 de convertidor elevador

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-020060 — Diseño de referencia de líneas de alimentación a través de datos para aplicaciones Ethernet 100/1000 TIDA-020061 — Diseño de referencia PD de líneas de alimentación a través de datos de grado automotriz para apli
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5157EVM-BST — Módulo de evaluación LM5157 de convertidor elevador

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-020060 — Diseño de referencia de líneas de alimentación a través de datos para aplicaciones Ethernet 100/1000 TIDA-020061 — Diseño de referencia PD de líneas de alimentación a través de datos de grado automotriz para apli
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
* EVM User's guide LM5157Q1EVM-BST User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11/08/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos