LM5157EVM-FLY

LM5157EVM-FLY

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación de LM5157EVM-FLY muestra las características y el rendimiento del LM5157 como convertidor de retorno para producir múltiples carriles de tensión de salida para aplicaciones típicas de las fuentes de alimentación de polarización de controlador de puerta de inversor trifásica.  La configuración estándar está diseñada para proporcionar una salida regulada de 10 V en 250 mA a partir de una entrada de 8 V a 16 V y tres carriles de 20 V aislados en 75 mA, 75 mA y 150 mA, respectivamente.   La conmutación está en 250 kHz. 

Funciones
  • Rango de tensión de entrada:  8 V a 16 V
  • Salida principal:  10 V, 250 mA
  • Salida aislada 1: 20 V, 75 mA
  • Salida aislada 2: 20 V, 75 mA
  • Salida aislada 3: 20 V, 150 mA
  • Frecuencia de conmutación:  250 kHz
Convertidores de CC/CC
LM5157 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 6 A/4 A, 50 V y 2.2 MHz y amplio espectro LM5157-Q1 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 6 A, 50 V y 2.2 MHz y amplio espectro ale LM51571-Q1 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 4 A, 50 V y 2.2 MHz y amplio espectro ale
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5157EVM-FLY — LM5157 flyback boost converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5157EVM-FLY — LM5157 flyback boost converter evaluation module
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
* EVM User's guide LM5157-Q1 Flyback Converter Evaluation Module PDF | HTML 4/05/2021
Certificado LM5157EVM-FLY EU Declaration of Conformity (DoC) 30/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos