LM5157EVM-SEPIC

LM5157EVM-SEPIC

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación LM5157EVM-SEPIC muestra las características y el rendimiento del LM5157 como convertidor SEPIC no síncrono de entrada amplia. La configuración estándar está diseñada para proporcionar una salida regulada de 12 V a un máximo de 1 A a partir de una entrada de 4 V a 32 V y conmutación a 2.1 MHz.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 4 V a 32 V
  • Tensión de salida 12 V, hasta 1 A
  • Frecuencia de conmutación de 2.1 MHz
  • Placa de circuito impreso (PCB) de dos capas con componentes unilaterales
Convertidores de CC/CC
LM5157 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 6 A/4 A, 50 V y 2.2 MHz y amplio espectro LM5157-Q1 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 6 A, 50 V y 2.2 MHz y amplio espectro ale LM51571-Q1 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 4 A, 50 V y 2.2 MHz y amplio espectro ale LM5158 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 3 A, 85 V y 2.2 MHz y amplio espectro ale LM5158-Q1 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 3 A, 85 V y 2.2 MHz y amplio espectro ale LM51581 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 1.5 A, 85 V y 2.2 MHz y amplio espectro a LM51581-Q1 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 1.5 A, 85 V y 2.2 MHz y amplio espectro a
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5157EVM-SEPIC — Módulo de evaluación LM5157 para SEPIC

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5157EVM-SEPIC — Módulo de evaluación LM5157 para SEPIC
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
* EVM User's guide LM5157 SEPIC Evaluation Module PDF | HTML 7/03/2022
Certificado LM5157EVM-SEPIC EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 23/12/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos