LM5160DNTFBK-CALC

LM5160DNTFBK-CALC

Descargas

Información general

Welcome to the LM5160 Fly-Buck Regulator Quick Start Design Tool. This stand-alone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC Fly-Buck regulator based on the LM5160 65V, 1.5A COT Fly-Buck Regulator. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

Funciones
  • Determine the maximum power handling capability of the part specific to the application
  • Determine the appropriate transformer turns ratio, input and output filter capacitances
  • Select components for soft-start, EN/UVLO resistors
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Herramienta de cálculo

LM5160DNTFBK-CALC — LM5160 Fly-Buck Regulator Quick Start Calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
LM5160 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160 con entrada amplia de 65 V y 2 A LM5160-Q1 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono con entrada amplia de 65 V y 2 A LM5160A — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160A con entrada amplia de 65 V y 2 A
Opciones de descarga

LM5160DNTFBK-CALC — LM5160 Fly-Buck Regulator Quick Start Calculator

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 20/11/2014
Productos
Convertidores de CC/CC
LM5160 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160 con entrada amplia de 65 V y 2 A LM5160-Q1 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono con entrada amplia de 65 V y 2 A LM5160A — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160A con entrada amplia de 65 V y 2 A

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc178 or www.ti.com/lit/xx/snvc178/snvc178.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC178. Please update any bookmarks accordingly.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos