LM5161PWPBKEVM

LM5161PWPBKEVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación LM5161PWPBKEVM proporciona un regulador buck totalmente funcional, que emplea el principio de funcionamiento de tiempo de conexión constante (COT). Esta placa de evaluación proporciona una salida de 12 V en un rango de entrada de 15 V a 80 V. El circuito proporciona corrientes de carga de hasta 1.0 A. El esquemático de aplicación está configurado para funcionar con un bus nominal de 48 V. La frecuencia de conmutación nominal es de aproximadamente 300 kHz. Los MOSFET de lado alto y lado bajo están integrados en el LM5161.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 15 V a 80 V
  • Tensión de salida destino de 12 V
  • Suministra una salida de hasta 1.0 A de corriente de carga
  • Característica del pin de modo de modulación de ancho de pulso forzada (FPWM) para elegir entre el modo de conducción continua (CCM) y el modo de conducción discontinua (DCM)
Convertidores de CC/CC
LM5161 — Convertidor Fly-Buck/reductor síncrono con entrada amplia de 4.5 V a 100 V y 1 A LM5161-Q1 — Convertidor Fly-Buck/reductor síncrono con entrada amplia de 4.5 V a 100 V y 1 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5161PWPBKEVM — LM5161 Wide VIN Synchronous Buck Converter Constant On-Time Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5161PWPBKEVM — LM5161 Wide VIN Synchronous Buck Converter Constant On-Time Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM5161PWPBKEVM Buck Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 19/08/2016
Certificado LM5161PWPBKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos