LM5168FEVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM5168FEVM es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar LM5168, un regulador Fly-Buck CC/CC de 115 V que emplea la rectificación síncrona para lograr una alta eficiencia de conversión en un tamaño reducido. El EVM funciona en un amplio rango de tensión de entrada de 20 V a 115 V (máximo absoluto de 120 V) para proporcionar una salida regulada de 10 V a un máximo de 0.25 A con una frecuencia de conmutación de 750 kHz. Se proporciona una salida flotante adicional de 10 V a través de la topología fly-buck. La tensión de salida tiene una precisión de consigna superior al 1.5 % y es ajustable mediante un divisor de resistencias externo. El diseño del módulo utiliza el convertidor reductor síncrono LM5168-Q1 con amplio rango de tensión de entrada, amplio rango de ciclo de trabajo, MOSFET de potencia de lado alto y bajo integrados, protección avanzada contra sobrecorriente y habilitación de precisión.

Funciones
  • Rectificación síncrona integrada
  • Corriente quiescente operativa baja
  • Alta eficiencia con cargas ligeras
  • Mínimo a tiempo bajo
Convertidores de CC/CC
LM5168 — Convertidor CC-CC de 6 V a 120 V de VIN ancho y 300 mA con función Fly-Buck™ LM5168-Q1 — Convertidor DC-DC con VIN amplia de 6 V a 120 V y 300 mA con función Fly-Buck™ para automoción LM5168E — Conv. CC/CC de 6 V a 115 V con amplio rango de entrada (VIN) y cap. Fly-Buck™, con salida de 300 mA. LM5169 — Convertidor CC-CC de 6 V a 120 V de VIN ancho y 650 mA con función Fly-Buck™ LM5169-Q1 — Convertidor CC-CC con VIN amplia de 6 V a 120 V y 650 mA con función Fly-Buck™ para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5168FEVM — LM5168 evaluation module 115-V fly-buck regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5168FEVM — LM5168 evaluation module 115-V fly-buck regulator
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
* EVM User's guide LM5168FEVM EVM User's Guide PDF | HTML 18/11/2021
Certificado LM5168FEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20/10/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos