LM5168PEVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM5168P es un regulador reductor CC/CC de 115 V que emplea rectificación síncrona para lograr una alta eficiencia de conversión en un tamaño reducido. El EVM funciona en un amplio rango de tensión de entrada de 20 V a 115 V (120 V máximo absoluto) para proporcionar una salida regulada de 12 V a un máximo de 0.3 A con una frecuencia de conmutación de 500 kHz. La tensión de salida tiene una precisión de consigna superior al 1.5 % y es ajustable mediante un divisor de resistencias externo. El diseño del módulo utiliza el convertidor reductor síncrono LM5168P con amplio rango de tensión de entrada, amplio rango de ciclo de trabajo, MOSFET de potencia de lado alto y bajo integrados, protección avanzada contra sobrecorriente y habilitación de precisión.

Funciones
  • Frecuencia de conmutación de 500 kHz
  • Salida de 12 V con una exactitud del punto de ajuste del 1.5 %
  • Rectificación síncrona integrada
  • Corriente quiescente operativa baja
  • Alta eficiencia con cargas ligeras
Convertidores de CC/CC
LM5168 — Convertidor CC-CC de 6 V a 120 V de VIN ancho y 300 mA con función Fly-Buck™ LM5168-Q1 — Convertidor DC-DC con VIN amplia de 6 V a 120 V y 300 mA con función Fly-Buck™ para automoción LM5168E — Conv. CC/CC de 6 V a 115 V con amplio rango de entrada (VIN) y cap. Fly-Buck™, con salida de 300 mA. LM5169 — Convertidor CC-CC de 6 V a 120 V de VIN ancho y 650 mA con función Fly-Buck™ LM5169-Q1 — Convertidor CC-CC con VIN amplia de 6 V a 120 V y 650 mA con función Fly-Buck™ para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5168PEVM — Módulo de evaluación de regulador fly-buck de 115 V LM5168P

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5168PEVM — Módulo de evaluación de regulador fly-buck de 115 V LM5168P
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
* EVM User's guide LM5168PEVM EVM User's Guide PDF | HTML 2/08/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos