LM5177EVM-HP

LM5177EVM-HP

Haga su pedido ahora

Información general

El LM5177EVM-HP demuestra un diseño flexible de reductor-elevador de alta alimentación que utiliza el controlador reductor-elevador LM5177 de amplia alimentación. El módulo de evaluación está configurado para funcionar con un rango de tensión de entrada de 4.2 V a 36 V y proporcionar una salida regulada de 16 V con hasta 9.4 A de corriente de carga.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.2 V a 36 V
  • Tensión de salida de 16 V con hasta 9.4 A (150 W) 
  • Conversión reductora-elevadora síncrona de alta eficiencia
  • Fácil acceso a las funciones de configuración
  • Diseño flexible con FET estándar de 5 mm × 6 mm
Controladores de CC/CC
LM5177 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con VIN amplia de 60 V y funcionamiento bi LM51770 — Controlador buck-boost bidireccional de 4 interruptores y VIN amplia de 78 V LM51770-Q1 — Controlador buck-boost bidireccional de 4 interruptores y VIN amplia de 80 V LM517701 — Controlador buck-boost bidireccional de 4 interruptores y VIN amplia de 78 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5177EVM-HP — LM5177 evaluation module with four switch buck-boost controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5177EVM-HP — LM5177 evaluation module with four switch buck-boost controller

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

SNVR519 — LM5177 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM5177 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con VIN amplia de 60 V y funcionamiento bi
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5177EVM-HP — Módulo de evaluación LM5177 con controlador reductor-elevador de cuatro interruptores

SNVR519 — LM5177 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

close
Versión: 1.1.3
Fecha de publicación: 17/11/2026
Productos
Controladores de CC/CC
LM5177 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con VIN amplia de 60 V y funcionamiento bi
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5177EVM-HP — Módulo de evaluación LM5177 con controlador reductor-elevador de cuatro interruptores

Información de la versión

The LM5177 BuckBoost Quickstart Calculator Tool supports you defining the power stage using the LM5177 and to select the required external components.

Novedades

  • Fixed issue within loss graph (Buck Control MOSFET curve in the Load Current graph)
  • Updated the loss calculation for the peak current sense resistor
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LM5177 Buck-Boost Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 25/06/2025
Certificado LM5177EVM-HP EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16/12/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos