LM5185EVM-SIO

LM5185EVM-SIO

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM5185EVM-SIO demuestra las características y el rendimiento del controlador de retorno en el lado primario (PSR) LM5185-Q1. Muestrea la tensión del devanado primario del transformador para lograr una regulación de salida ajustada sin utilizar el optoacoplador ni el devanado terciario de polarización. El rango de tensión de entrada es de 20 V a 60 V, y la salida es de 16.4 V con una carga nominal de 1 A.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 20 V a 60 V
  • Tensión de salida de 16.4 V
  • Corriente de carga nominal de 1 A
  • Frecuencia máxima de conmutación 350 kHz
  • Eficiencia máxima > 90 %
Controladores de CA/CC
LM25185 — Controlador de retorno invertido de regulación del lado primario de 42 VIN con baja corriente quiesc LM25185-Q1 — Controlador de retorno invertido de regulación del lado primario de 42 VIN de calidad automotriz con LM5185 — Controlador de retorno invertido de regulación del lado primario de 100 VIN con baja IQ y baja EMI LM5185-Q1 — Controlador de retorno invertido de regulación del lado primario de 100 VIN automotriz con baja IQ y
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5185EVM-SIO — Módulo de evaluación de una salida aislada LM5185-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5185EVM-SIO — Módulo de evaluación de una salida aislada LM5185-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

LM5185-DESIGN-CALC — LM5185 PSR Flyback Controller Quickstart Design Calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CA/CC
LM5185 — Controlador de retorno invertido de regulación del lado primario de 100 VIN con baja IQ y baja EMI LM5185-Q1 — Controlador de retorno invertido de regulación del lado primario de 100 VIN automotriz con baja IQ y
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5185EVM-SIO — Módulo de evaluación de una salida aislada LM5185-Q1

LM5185-DESIGN-CALC — LM5185 PSR Flyback Controller Quickstart Design Calculator

close
Versión: REV-3.3
Fecha de publicación: 18/11/2024
Productos
Controladores de CA/CC
LM5185 — Controlador de retorno invertido de regulación del lado primario de 100 VIN con baja IQ y baja EMI LM5185-Q1 — Controlador de retorno invertido de regulación del lado primario de 100 VIN automotriz con baja IQ y
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5185EVM-SIO — Módulo de evaluación de una salida aislada LM5185-Q1

Información de la versión

The LM5185-Q1 PSR Flyback Quickstart Design Calculator

Novedades

  • The calculation of Fsw under max Vin is updated to be consistent with the calculations under nominal and min Vin conditions.
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LM5185-Q1, LM5185EVM-SIO Single-Output Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2/07/2023
Artículo técnico Mitigating CMTI on a PSR flyback for SiC-based traction inverter designs PDF | HTML 5/01/2024
Certificado LM5185EVM-SIO EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 24/07/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos